Termékek közzététele
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold
    Reece
    Archivált

    Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold

    The Mood Edit Heated Towel Rails set the standard for heated towel rails by delivering consistent temperature without continually drawing power - achieving the highest levels of energy efficiency. Designed and manufactured in Australia, the 500 x 1100mm Heated Towel Rail features water filled copped tubes, hardwired installation, and beautiful brushed gold finish. The Mood Edit accessory range brings a hint of sophistication to bathrooms with rounded and refined tapware styles.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2299638
    • TermékcsaládMilli
    • TermékcsoportMood Edit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    • Szélesség (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRéz
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések