Termékek közzététele
OnTop Tronic flat roof window
OnTop Tronic flat roof window
OnTop Tronic flat roof window

    OnTop Tronic flat roof window

    OnTop FF Tronic flat roof window PVC

    Tronic flat roof window electric radio-controlled with safety and thermal insulation glazing.
    Chain drive pre-assembled at the factory. Including a 1-channel radio hand-held switch programmed at the factory.
    For flat roofs from 2° - 15° roof pitch. Including the matching aluminium cover strips (anthracite metallic).
    Fall-through protection according to DIN 18008-6: 2018.

    Frame material: PVC multi-chamber profile, white. 

    Pre-assembly at the factory: Carrying straps, rain sensor and window drive. 

    External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). 

    Operation via radio. Controller and motor for connection to the electric supply line with 230 V.

    Specifikáció
    • FF2C 060/060 K1EF

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFF_K1EF
    • TermékcsaládRoof windows
    • TermékcsoportFlat roof windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-26
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows