Termékek közzététele
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed

    OnTop flat roof window fixed

    OnTop FF flat roof window PVC

    Flat roof window fixed with safety and thermal insulation glazing.
    For flat roofs from 2° - 15° roof pitch. Including the matching aluminium cover strips (anthracite metallic).
    Fall-through protection according to DIN 18008-6: 2018.

    Frame material: PVC multi-chamber profile, white.

    Pre-assembly at the factory: Carrying straps.

    External cover: Aluminium (anthracite metallic R703).

    Flat roof window with fixed frame.

    Specifikáció
    • FF2C 060/060 K1Fi

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFF_K1Fi
    • TermékcsaládRoof windows
    • TermékcsoportFlat roof windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-26
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows