Termékek közzététele
RotoQ Motoros középen billenő tetőablak Q4 E_ fa
RotoQ Motoros középen billenő tetőablak Q4 E_ fa
RotoQ Motoros középen billenő tetőablak Q4 E_ fa

    RotoQ Motoros középen billenő tetőablak Q4 E_ fa

    RotoQ Motoros középen billenő tetőablak Q4 E_ fa biztonsági és hőszigetelő üvegezéssel Egykezes kilincshasználat felül. Keret anyaga: színtelen, lakkozott tömör fenyő. Gyári előszerelés: párazáró fólia és szerelő vas. rejtett láncos motor felül, esőérzékelő és integrált vezérlés a Roto belső és külső kiegészítők felszereléséhez, 5 m-es csatlakozókábellel. 5 m-es csatlakozó kábel 230 V-os hálózati csatlakozóval. Külső borítás: alumíniumból (antracit metál színben). Elektromos működtetés.
    Specifikáció
    • Q42C 055/078 H1E_
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóQT4_H_S
    • TermékcsaládRoof windows
    • TermékcsoportTronic centre-pivot roof window
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-01
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFaanyag
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 névUnit Skylights
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings