Termékek közzététele
Designo i8 Komfort tetőablak műanyag
Designo i8 Komfort tetőablak műanyag
Designo i8 Komfort tetőablak műanyag
Designo i8 Komfort tetőablak műanyag

    Designo i8 Komfort tetőablak műanyag

    3.7/5 csillag3.7(6 vélemény)
    Designo i8 Komfort tetőablak műanyag biztonsági és hőszigetelő üvegezéssel 45 °-os nyílásszög. 4 pontos zárás körbefutó tetőablak vasalattal. Gyárilag előszerelt, rejtett motoros hajtás, integrált vezérlés 3-csatornás rádióvevővel a Roto belső és külső kiegészítőkhöz való csatlakozáshoz, 5 m-es csatlakozókábellel, hálózati dugóval és esőérzékelővel. Roto Designo elektromos felnyílóablak félautomata tisztító állással. Keret anyaga: fehér többkamrás PVC-profil. Gyári előszerelés: párazáró fólia, körbefutó hőszigetelés és szerelő vas. Külső borítás: alumíniumból (antracit metál színben). Működtetés rádiós vezérléssel. Vezérlés és motor a 230 V-os elektromos hálózathoz való csatlakozáshoz. Működtetés helyszíni kapcsolóval, végállás kapcsolóval, külön csatlakozókábellel lehetséges.
    Specifikáció
    • i88C 074/140 K2EF
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWDC_i8_K
    • TermékcsaládRoof windows
    • TermékcsoportComfort roof window
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-01
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings

    Termék elérhetősége

    Európa