Termékek közzététele
Designo R8 Felnyíló tetőablak fa
Designo R8 Felnyíló tetőablak fa
Designo R8 Felnyíló tetőablak fa
Designo R8 Felnyíló tetőablak fa
Designo R8 Felnyíló tetőablak fa

    Designo R8 Felnyíló tetőablak fa

    Designo R8 Felnyíló tetőablak fa biztonsági és hőszigetelő üvegezéssel Egykezes kilincshasználat alul minden funkcióhoz. 45°-os nyílásszög. 4 pontos zárás körbefutó tetőablak vasalattal. Keret anyaga: színtelen, lakkozott tömör fenyő. Gyári előszerelés: párazáró fólia, körbefutó hőszigetelés és szerelő vas. Külső borítás: alumíniumból (antracit metál színben). Kézi működtetés.
    Specifikáció
    • R88C 054/078 H200
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWDF_R8_H
    • TermékcsaládRoof windows
    • TermékcsoportTop-hung/pivot roof window
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-01
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFaanyag
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 névUnit Skylights
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings