Termékek közzététele
Designo R8 Felnyíló tetőablak műanyag
Designo R8 Felnyíló tetőablak műanyag
Designo R8 Felnyíló tetőablak műanyag
Designo R8 Felnyíló tetőablak műanyag
Designo R8 Felnyíló tetőablak műanyag

    Designo R8 Felnyíló tetőablak műanyag

    Designo R8 Felnyíló tetőablak műanyag biztonsági és hőszigetelő üvegezéssel Egykezes kilincshasználat alul minden funkcióhoz. 45°-os nyílásszög. 4 pontos zárás körbefutó tetőablak vasalattal. Keret anyaga: fehér többkamrás PVC-profil. Gyári előszerelés: párazáró fólia, körbefutó hőszigetelés és szerelő vas. Külső borítás: alumíniumból (antracit metál színben). Kézi működtetés.
    Specifikáció
    • R88C 054/078 K200
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWDF_R8_K
    • TermékcsaládRoof windows
    • TermékcsoportTop-hung/pivot roof window
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-01
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 névUnit Skylights
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings