Termékek közzététele
Designo R8 Felnyíló és oldalra nyíló tetőkibúvó műanyag
Designo R8 Felnyíló és oldalra nyíló tetőkibúvó műanyag
Designo R8 Felnyíló és oldalra nyíló tetőkibúvó műanyag
Designo R8 Felnyíló és oldalra nyíló tetőkibúvó műanyag

    Designo R8 Felnyíló és oldalra nyíló tetőkibúvó műanyag

    Designo R8 Felnyíló és oldalra nyíló tetőkibúvó műanyag biztonsági és hőszigetelő üvegezéssel Egykezes kilincshasználat alul minden funkcióhoz. 60°-os nyílásszög. Az országos építési rendelet előírásainak megfelelő belső nyílásmérettel második menekülési útvonalként. Keret anyaga: fehér többkamrás PVC-profil. Gyári előszerelés: párazáró fólia, körbefutó hőszigetelés és szerelő vas. Külső borítás: alumíniumból (antracit metál színben). Kézi működtetés.
    Specifikáció
    • R88C 074/140 K2SA
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWSA_R8_K
    • TermékcsaládRoof windows
    • TermékcsoportTop-hung and side-hung emergency escape
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-01
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings