Termékek közzététele
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper

    4.7/5 csillag4.7(7 vélemény)

    Ruskin®  Model ABD-SEA-E provides precise and automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2 and 2.0 inches w.c. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications. The ABD-SEA-E is factory supplied with a 24 gauge register box with rear collar for ducted applications and an aluminum supply or exhaust grille.

    • Field convertible flow direction
    • Anti-microbial agent
    • Ruskiprene™ “T” seal
    • Tool-free set-point adjustment
    • Oil-filled, hermetically sealed bearings
    Specifikáció
    • Ruskin Model ABD-SEA-E provides precise and automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2 and 2.0 inches w.c. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications. The ABDSEA-E is factory supplied with a 24 gauge register box and a aluminum supply or exhaust grille.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóABD-SEA-E
    • TermékcsaládDampers for Air Ductwork
    • TermékcsoportAutomatic Balancing Dampers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásHangfogó
    • UNSPSC névVentilation dampers
    • UNSPSC kód40101504
    • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24
    • Uniclass 2015 leírásDuct dampers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 51 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névVent Dampers
    • OmniClass szám23-33 29 00
    • OmniClass névHVAC Dampers