Termékek közzététele
CD50 Damper
CD50 Damper
    Ruskin

    CD50 Damper

    4.8/5 csillag4.8(11 vélemény)

    The CD50 is a low leak, extruded aluminum damper designed with airfoil blades for higher velocity and pressure HVAC systems. It meets the leakage requirements of the International Energy Conservation Code by leaking less than 3 cfm/sq. ft. at 1" of static pressure and is AMCA licensed as a Class 1A damper. 

    • Ruskin model CD50 offers HVAC design engineers an ultra-low leak high performance damper which provides;
    • Energy savings for building owners
    • Low noise generation and lowest pressure drop
    • Low maintenance
    Specifikáció
    • The CD50 is a low leak, extruded aluminum damper designed with airfoil blades for higher velocity and pressure HVAC stystems. It meets the leakage requirements of the International Energy Conservation Code by leaking less than 3 cfm/sq. ft. at 1" of static pressure and is AMCA licensed as a Class 1A damper. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCD50
    • TermékcsaládDampers for Air Ductwork
    • TermékcsoportCommercial Control Dampers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásHangfogó
    • UNSPSC névVentilation dampers
    • UNSPSC kód40101504
    • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24
    • Uniclass 2015 leírásDuct dampers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.43
    • CSI MasterFormat 2014 névControl Dampers
    • OmniClass szám23-33 29 00
    • OmniClass névHVAC Dampers
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment