Termékek közzététele
ADR-KE Oval Access Doors
Ruskin

ADR-KE Oval Access Doors

Ruskin ADR-KE and ADF-KE kitchen exhaust access doors are durable, versatile and economical. They are manufactured in 16 gage black iron and equipped with a high temperature ceramic fiber rope gasket for services up to +2,000°F (+1,093°C). Applications involving high heat, exotic liquids and corrosive fumes in such areas as primary metals production, metal finishing and fabrication,chemical/petrochemical process and glass manufacturing are typical.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00317-182
  • TermékcsaládAccess Fittings for Air Ductwork
  • TermékcsoportAccess Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek