Termékek közzététele
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
    Salvatori

    Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves

    Part of the Fontane Bianche series, the Ciane drawers and floating shelves were created as a homage to a modern-day legend, the groundbreaking conceptual artist Donald Judd. The drawers are available in two widths and are designed to sit alongside the Alfeo basin or used on their own, whilst the floating shelves can be used in horizontal or vertical layouts. The Fontane Bianche collection (White Fountains in English), comprises basins and modular storage pieces, mirrors and tap fittings, takes its inspiration from the Sicilian beach of the same name, a place close to where designer Elisa Ossino grew up. Ossino also designed a collection of bathroom accessories to match, which includes modular trays, toothbrush holders and soap dishes. Available in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais and Pietra d'Avola.
    Specifikáció
    • Available in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais and Pietra d'Avola.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFontane-Bianche-Ciane-Floating-Shelves
    • TermékcsaládFontane Bianche
    • TermékcsoportShelves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMárvány
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_08
    • Uniclass 2015 leírásBathrooms
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets