Termékek közzététele
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
    Salvatori

    Fontane Bianche - Soap Dish

    The delicate touch and bold geometric forms that characterise the Fontane Bianche collection of basins and tapware continue in the new range of accessories created by Elisa Ossino together with Salvatori. Each soap dish is made from a single block of stone, creating a uniformity of colour and protecting the seamlessness of the piece.
    Specifikáció
    • The Fontane Bianche soap dish is hand finished in Tuscany and is available in Bianco Carrara and Pietra d’Avola.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFontane-Bianche-Soap-Dish
    • TermékcsaládFontane Bianche
    • TermékcsoportSoap Dish
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMárvány
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Furniture
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment