Termékek közzététele
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
    Salvatori

    Onsen - Cabinet Basin

    The Onsen Cabinet Basin is composed of a stylish stone basin, which sits atop a cabinet in dove-grey lacquered wood. Functional yet sleek, the piece provides a sculptural presence in the bathroom while creating much-needed storage space below. The Cabinet Basin was designed in tandem with the Onsen Pedestal and the Onsen Bathtub, which together complete this sophisticated collection. The Onsen Collection was designed by Rodolfo Dordoni. Known for his clean lines and elegant forms, Dordoni brought his signature subtle touch to his collaboration with Salvatori. The collection’s name, Onsen, is derived from the Japanese word for hot springs. The Onsen collection celebrates the idea of the bathroom as the centre of wellbeing. The Onsen Collection is available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Specifikáció
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOnsen-Cabinet-Basin
    • TermékcsaládOnsen
    • TermékcsoportCabinet Basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)650
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMárvány
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)191
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs