Termékek közzététele
Ishiburo - Freestading Basin
Ishiburo - Freestading Basin
Ishiburo - Freestading Basin
    Salvatori

    Ishiburo - Freestading Basin

    This Ishiburo Basin, designed by award-winning Japanese architect Kengo Kuma, is composed of a single pedestal topped by a rectangular basin. The Ishiburo texture, a series of irregular lines carved into the surface of the stone, decorate the exterior of the pedestal. Part of a wider collection that includes a bathtub and shower tray, together they create a refined addition in natural stone to either a Salvatori ‘total look’ bathroom or mixed with other contemporary pieces. “I aspired to maximise the inherent material quality of stone. Being immersed in warm water contained within stone brings instinctive comfort to human beings”. These are the words of renowned architect and designer Kengo Kuma who, with Ishiburo, designed a collection which creates a truly harmonious and tranquil bathroom experience. Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®
    Specifikáció
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIshiburo-Freestading-Basin
    • TermékcsaládIshiburo
    • TermékcsoportFreestanding Basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)850
    • Szélesség (mm)822
    • Mélység (mm)483
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMárvány
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs