Termékek közzététele
Onsen - Pedestal Basin
Onsen - Pedestal Basin
Onsen - Pedestal Basin
Onsen - Pedestal Basin
    Salvatori

    Onsen - Pedestal Basin

    The Onsen Pedestal Basin is composed of a stylish stone basin that sits atop a sleek stainless steel pedestal, creating an unparalleled sculptural presence in the bathroom. Onsen Pedestal was designed in tandem with The Cabinet Basin and the Onsen Bathtub, which together complete this sophisticated collection. The Onsen Collection was designed by Rodolfo Dordoni. Known for his clean lines and elegant forms, Dordoni brought his signature subtle touch to this collaboration with Salvatori. The collection’s name, Onsen, is derived from the Japanese word for hot springs. The Onsen collection celebrates the idea of the bathroom as the centre of wellbeing. It is available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Specifikáció
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOnsen-Pedestral-Basin
    • TermékcsaládOnsen
    • TermékcsoportPedestal Basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)850
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMárvány
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs