Termékek közzététele
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
    SAN DECO

    Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect

    Marmorosso is a natural lime-based marmorino Venetian plaster that recreates the depth and movement of antique marble on interior walls. 

    Water-based and breathable, it is applied over primed plaster, concrete, or timber and can be finished plain or polished.

    marmorino, Venetian plaster, antique marble, lime plaster

      Specifikáció
      • Marmorosso Marmorino is a mineral-and natural lime–based decorative plaster that brings the timeless elegance of antique marble to interior spaces.

        With its unique natural patterns and rich tones, it adds prestige, strength, and refined beauty to both residential and commercial interiors.

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítódecorative-plaster-marmorosso-marmorino
      • TermékcsaládDecorative
      • TermékcsoportDecorative Plasters
      • TípusÉpítészeti alapanyagok
      • Megjelenés dátuma2025-11-07
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagGipsz
      • Másodlagos anyagFesték
      • Tervezés helyeTörökország
      • Gyártás helyeTörökország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
      • IFC besorolásAnyag
      • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
      • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
      • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 00
      • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Finishing
      • OmniClass szám23-15 21 11 13
      • OmniClass névTextured Paints

      Termék elérhetősége

      Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika