Termékek közzététele
Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder
Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder
Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder
Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder
    SAN DECO

    Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder

    Obiante is a natural lime-based decorative plaster made from marble powder and minerals, with high covering capacity in a single coat. 

    Finished with a pearlescent topcoat, it adds depth and character to interior walls.

    lime plaster, lime-based coating, mineral plaster

    Specifikáció
    • With its rich texture, Obiante adds depth and character to living spaces, creating a striking atmosphere on your walls. Formulated with natural lime and marble powder, it offers excellent coverage and long-lasting results with a single coat. When combined with San Deco’s Decorative Topcoat Products, Obiante allows you to create unique interior styles with distinctive elegance.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódecorative-plaster-obiante
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportDecorative Plasters
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-11-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásAnyag
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTextured Finishing
    • OmniClass szám23-15 21 11 13
    • OmniClass névTextured Paints

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika