Termékek közzététele
New ícone bidet mixer
Sanindusa

New ícone bidet mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with pop up waste to install on the basin With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar
Specifikáció
  • Single lever bidet mixer ABS-metalic D63mm pop up waste Fixing kit 2 x M10x1-3-8 stainless steel flexible supply hoses
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító526040011_NewIcone_single-lever-bidet-mixer-with-popup-waste
  • TermékcsaládNew Ícone
  • TermékcsoportTaps-Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)153
  • Szélesség (mm)45
  • Mélység (mm)155
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika