Termékek közzététele
New ícone bath-shower mixer
Sanindusa

New ícone bath-shower mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with hand shower flexible and shower rest included
Specifikáció
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító526080111_NewIcone_bath-shower-mixer
  • TermékcsaládNew Ícone
  • TermékcsoportTaps-Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)98
  • Szélesség (mm)215
  • Mélység (mm)172
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 leírásBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika