Termékek közzététele
New Ícone Concealed basin mixer
Sanindusa

New Ícone Concealed basin mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer without pop up waste to instal in-wall Possibility of application of flow reducer up to 5L-min
Specifikáció
  • Single lever basin mixer with flexible h-c in stailess stil mesh wall case and fixing kit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító526230111_NewIcone_concealed-basin-mixer
  • TermékcsaládNew Ícone
  • TermékcsoportTaps-Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)232
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika