Termékek közzététele
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
    Sanindusa

    Line 42 single lever basin mixer

    Ceramic cartridge technology. Single lever mixer. To install on the basin, or on the countertop. Compatible pop up wastes (not included):  4V9111; 4V9110; 4V9711.

    Specifikáció
    • Single lever basin mixer.  2 x  PEX H3/8-M8x1 -L14-365  flexible supply hoses.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5550301_Line42_Single-Lever-Basin-Mixer
    • TermékcsaládLine 42
    • TermékcsoportTaps-Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)193
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)147
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika