Termékek közzététele
UNIC self-closing mixer - washbasin w/o tap hole (mixed water inlet)
Sanitana

UNIC self-closing mixer - washbasin w/o tap hole (mixed water inlet)

UNIC deck-mounted self-closing mixer - washbasin without tap hole (mixed water inlet) As Karl Lagerfeld once said: "I don't like standard beauty, there is no beauty without strangeness". Full of character, UNIC's design highlights the dynamism of its volumes. The range stands out for its tubular design devoided of artifice, evident on the stylized and minimal lever handle. The dynamic profile of its spout brings the design to a new stylistic level, highlighting the modernist nature of the pieces in this collection of mixers.
Specifikáció
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: self-closing cartdrige Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed (high and long) Type of handle: push button Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: mixed water inlet, flow time of about ± 10 seconds (allows flow control in order to compensate for higher water pressure) In the box: mixer and 3/8" flexible connection hoses
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS50005902750711
  • TermékcsaládUnic
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)294
  • Szélesség (mm)48
  • Mélység (mm)210
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)2.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Dél-Amerika Észak-Amerika