Termékek közzététele
UNIC electronic mixer - washbasin w/ tap hole (mixed water inlet)
Sanitana

UNIC electronic mixer - washbasin w/ tap hole (mixed water inlet)

UNIC deck-mounted electronic mixer - washbasin with tap hole (mixed water inlet) As Karl Lagerfeld once said: "I don't like standard beauty, there is no beauty without strangeness". Full of character, UNIC's design highlights the dynamism of its volumes. The range stands out for its tubular design devoided of artifice, evident on the stylized and minimal lever handle. The dynamic profile of its spout brings the design to a new stylistic level, highlighting the modernist nature of the pieces in this collection of mixers.
Specifikáció
  • Suitable for: washbasin with tap hole Equipped with: infra-red sensor and solenoid valve Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed Type of handle: n/a Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: mixed water inlet, adjustable infra-red sensor (hot and cold water) In the box: mixer, electronics box (220V power transformer or batteries), single lever for regulation of water mixture and 3/8" flexible connection hoses
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS50005929450703
  • TermékcsaládUnic
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)127
  • Szélesség (mm)44
  • Mélység (mm)136
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)2.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Dél-Amerika Észak-Amerika