Termékek közzététele
UNIC 2 outlets - vertical rosette - dual lever shower/bath mixer
Sanitana

UNIC 2 outlets - vertical rosette - dual lever shower/bath mixer

UNIC w/mounted dual lever mixer - 2 outlets (shower/bath) - vertical rosette As Karl Lagerfeld once said: "I don't like standard beauty, there is no beauty without strangeness". Full of character, UNIC's design highlights the dynamism of its volumes. The range stands out for its tubular design devoided of artifice, evident on the stylized and minimal lever handle. The dynamic profile of its spout brings the design to a new stylistic level, highlighting the modernist nature of the pieces in this collection of mixers.
Specifikáció
  • Suitable for: shower/bath Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: n/a Type of handle: dual lever Type of aerator: n/a Additional features: vertical rectangular rosette, supports 2 shower/bath functions and allows an adjustable installation depth In the box: mixer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS50005969950706
  • TermékcsaládUnic
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)170
  • Szélesség (mm)120
  • Mélység (mm)93
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)1.65
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Dél-Amerika Észak-Amerika