Termékek közzététele
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
    Sapa
    Archivált

    Crown Sliding Folding Door - North

    An innovative folding window door with integrated linear hinges and hidden fittings for a slim look and stylish design. Available in outward or inward design and provides the possibility of large openings with up to 7 folding door leaves, with or without a pedestrian door. The folding window door is available with three threshold options.

    Folding window door 1086 is based on a proven and stable construction with 86 mm deep well-insulated profiles. Fold for glass and filling 20-56 (64) mm.

    Specifikáció
    • 3, 4, 5, 6 or 7-part, inward or outward.
      Air tightness: Up to class 4 acc. EN 12207.
      Water Tightness: Up to E900 (9A) according to EN 12208
      Uw value: 0.9 W/m²K (Ug=0.5 W/m²K, size 3500x2460 mm, 3-part.
      Arch dimensions: Max arch width = 1100 mm, max arch height = 2750 mm.
      Bow weight: Max 100 kg.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCrown-sliding-folding-door-north
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminium Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)6426
    • Mélység (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 leírásSliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 névFolding Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 21
    • OmniClass névFolding Metal Doors