Termékek közzététele
PrismaSeT S - surface encloures

PrismaSeT S - surface encloures

3.1/5 csillag3.1(11 vélemény)

PrismaSeT S is a ready to use Wall-mounting metal class 2 enclosures, designed to integrate Schneider Electric equipments, while ensuring consistency across assembly, connection, operation, digital interaction, and IEC 61439 standards compliance.

Typical application is small Building and High residential

Specifikáció
  • - Enclosures from 4 to 8 rows in 24Modules and from 6 to 8 rows in 24 Modules plus lateral duct

    - Metal Body with removable sides for an easy wiring.

    - Plain and transparent door provided or available as accessories.

    - 4 different rail DIN position allow to increase or reduce the pitch or gain space in depth.

    - Removable Din Rail in 24 Module size provided

    - Fast connection terminal block for Earth are included or provided as accessories

    - Up to 160A

    - Class 2

    - Compliant with IEC 61439-1-2 and-3 standards

    - Color RAL9003

    - Degree of protection: IP30 to IP41

    - Degree of protection against mechanical impacts: IK07 without door and IK08 with door

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóprismaset-s
  • TermékcsaládPanelboards & Switchboards
  • TermékcsoportModular Enclosures
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2022-04-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek