Termékek közzététele
SM AirSeT - SF6-free Modular MV Switchboard up to 24kV

SM AirSeT - SF6-free Modular MV Switchboard up to 24kV

4.7/5 csillag4.7(9 vélemény)
SM AirSet is Part of SeT Series. Green and digital modular air-insulated Medium Voltage switchgear for secondary distribution networks and installations for commercial and industrial buildings sectors and utilities. It features future-proof green design combining pure air and vacuum technology to replace greenhouse or alternative gas.
Specifikáció
  • -Innovative green switching technology with pure air and Shunt Vacuum Interruption (SVI)TM -CompoDrive - a new generation mechanism engineered from high-tech composite materials -Footprint and connection positions identical to former technology -Plug & Play motorization -Familiar 3-position switch: closed, open-disconnected, earthed -Comprehensive range including switch, switch-fuse, and circuit breaker functions -Wireless condition monitoring through smart sensors by default -Internal arc fast detection relay for increased operator and installation safety -Smart grid solutions for greater network reliability
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSM_AirSet
  • TermékcsaládMV Switchgear
  • TermékcsoportSM AirSeT
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2022-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névSwitchgear systems
  • UNSPSC kód39121105
  • Uniclass 2015 kódSs_70
  • Uniclass 2015 leírásElectrical systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClass szám23-35 31 31 11
  • OmniClass névDistribution Switchgear
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution