Termékek közzététele
PrismaSet XS - flush & surface enclosures

PrismaSet XS - flush & surface enclosures

PrismaSeT XS up to 125A is adaptable and robust surface and flush-mounted modular enclosures. They are simple, effective, and aesthetically pleasing enclosures that:

  • Provide enhanced level ergonomics for electricians and installers
  • Are ideal for all commercial building installations
  • Suitable for high-end residential building installations
Specifikáció
  • From 1 to 6 rows In 13, 18 and 24 modules plastic flush & surface enclosure Class II Available in techno plastic for 13 and 18 modules enclosures (surface and flush) • Available in metal & techno plastic for 24 modules enclosures (surface and flush) • Transparent or plain doors come with the enclosure or as accessories
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóprismaset-xs
  • TermékcsaládPanelboards & Switchboards
  • TermékcsoportModular Enclosures
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2023-04-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek