Termékek közzététele
R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound
SEPS2BIM

R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound

4.8/5 csillag4.8(11 vélemény)
Ice cube maker approximately 39" H x 29" D x 26" W. This unit is self-contained and provides 250 pounds of ice every 24 hours. The exterior is made of sturdy stainless steel. It is used in hospitals, hotels, and restaurants for dispensing ice.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR4700
  • TermékcsaládIce Maker
  • TermékcsoportCubes
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)990
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásFelszerelési elem