Termékek közzététele
P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric
SEPS2BIM

P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric

A floor mounted bariatric lavatory with a capability to withstand a static downward pressure of 1,000 lbs. at the front of the sink. Lavatory will have a gooseneck faucet with wrist blade handles. Lavatory will be ADA compliant.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP3005
  • TermékcsaládLavatory
  • TermékcsoportVitreous China
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1140
  • Szélesség (mm)790
  • Mélység (mm)580
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem