Termékek közzététele
P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic
SEPS2BIM

P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic

Surgical scrub station. Unit is a two station unit with automatic controls. It includes thermostatic controlled water temperature selector, solid state timer, automatically timed scrub period, automatic water shut-off, full arm wash/rinse spray, and built-in detergent dispenser (knee or thigh controlled). Unit is used in surgical suites or scrub-up areas for surgical teams. Optional electrical configurations are available.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP6990
  • TermékcsaládSink
  • TermékcsoportScrub
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1350
  • Szélesség (mm)1630
  • Mélység (mm)710
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem