Termékek közzététele
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700 is a dedicated high flow rainwater pump up to 48 m3 / h. Available in single-phase or three-phase with a free passage of 50 mm thanks to its powerful two-channel impeller. A version with a seat leg for installation in a manhole as well as drainage kits and accessories are available. When 2 pumps are installed, it is recommended to install a ZPS control box and Aqua XL floats.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSanipumpSLD700
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanipump
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
    • ETIM-kódEC010055
    • ETIM-névSubmersible faeces pump