Termékek közzététele
DB30 Bollard
Signify

DB30 Bollard

The DB Series is a line voltage Bollard available in incandescent, CFL, HID and LED sources. This versatile luminaire features a dome roof with die-cast aluminum louvers, and in a variety of heights. Optics include a symmetric, die-cast aluminum louvers with underside painted with highly reflective white powdercoat and a tempered glass globe. The LED sources features a 9.5W Philips LED EnduraLED lamp, LED 4Kv medium base porcelain socket A19. The 2700K warm white delivers 800 lumens and the lamp life is rated at 25,000 hours.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDB30_Bollard
  • TermékcsaládHadco
  • TermékcsoportOutdoor luminaires - Bollards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész