Termékek közzététele
EBF 85 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EBF 85 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

  • Commercial Grade Faucet
  • ADA Compliant
  • Cast Brass Spout
  • Quick Connect Fittings
  • Integrated Water Shut-off
  • Wireless Settings Adjustment
  • On-demand or Metered activation
  • Hygienic Line Flush
  • Water Usage and Battery Strength Reporting
  • Self-adapting Sensor
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófaucets_optima_ebf-85
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportHardwired Powered Sensor Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika