Termékek közzététele
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA
    SOPAL

    Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA

    Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

    • Bright and durable chrome finish tap NF EN ISO 1456.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Brass body with non-integrated solenoid valve.
    • Optimum hygiene: non-contact function, prevents the diffusion of bacteria.
    • Anti-vandalism: robust design for use in local authorities.
    Specifikáció
    • Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

      • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
      • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
      • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
      • Sensor maintenance and battery change are easy.

      • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító06ACA04
    • TermékcsaládTap HAIDRA
    • TermékcsoportEelectronic faucet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTunézia
    • Gyártás helyeTunézia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
    • OmniClass névFittings

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika