Termékek közzététele
Embedded shower mixer kit ZARZIS
Embedded shower mixer kit ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit ZARZIS

    Embedded shower mixer kit:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    Specifikáció
    • Embedded shower mixer kit:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító06BMA04
    • TermékcsaládMixer ZARZIS
    • TermékcsoportEmbedded shower mixer kit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTunézia
    • Gyártás helyeTunézia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika