Termékek közzététele
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery AQUA
SOPAL

Electronic washbasin faucet with 7.2V battery AQUA

Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

  • Bright and durable chrome finish tap NF EN ISO 1456.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • Brass body with non-integrated solenoid valve.
  • Optimum hygiene: non-contact function, prevents the diffusion of bacteria.
  • Anti-vandalism: robust design for use in local authorities.
Specifikáció
  • Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

    • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
    • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
    • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
    • Sensor maintenance and battery change are easy.

    • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító06CSA04
  • TermékcsaládTap AQUA
  • TermékcsoportEelectronic faucet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeTunézia
  • Gyártás helyeTunézia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
  • OmniClass névFittings

Termék elérhetősége

Európa Afrika