Termékek közzététele
Portugal_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi
SOPREMA

Portugal_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi

m2 Corte de humidade, através do sistema de drenagem com camada drenante de polietileno de alta densidade (PEAD) com 20 mm de espessura com resistência à compressão >200 kPa, tipo DRENTEX PROTECT MAXI, aplicação de membrana impermeabilizante de dupla camada aderida à camada de betão magro e concebida para aderir à laje de fundação, formada por uma dupla camada de betume elastomérico SBS; primeira camada de 3 kg com reforço de feltro de poliéster (FP) MORTERPLAS SBS FM 3 KG (LBM-30-FP conforme UNE 104410) e segunda camada completamente aderida à inferior de 4,8 kg, com reforço de feltro de poliéster (FP) e com acabamento superior em tecido não tecido de poliéster tipo MORTERPLAS PARKING (LBM-48-FP conforme UNE 104410) colocada após imprimação com EMUFAL PRIMER com um sobremetal mínimo de 300 g/m2 aplicado em duas ou três camadas, pronta a receber a betonagem.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000428-copy
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for Foundation Slab
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-11-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
  • IFC besorolásFödém
  • ETIM-kódEG020700
  • ETIM-névBuilding sector - other

Termék elérhetősége

Európa
Portugália