Termékek közzététele
Spain_LosaCimentación602,3mm_HA+EmufalPrimer+TexselfGS1,5+Texxam1500
SOPREMA

Spain_LosaCimentación602,3mm_HA+EmufalPrimer+TexselfGS1,5+Texxam1500

m2 Application of a single-layer waterproofing membrane adhered to the poor concrete layer and sprayed so that it adheres to the foundation slab, formed by a self-adhesive waterproofing sheet, which acts as an anti-gas barrier such as methane and radon and consists of an elastomeric mastic (SBS), with a high-density polyethylene (PE) film reinforcement adhered to a 50-micron aluminum sheet on its upper face, and an easily removable siliconized film finish on the underside, type TEXSELF GS 1.5 (LBA-15-AL+PE), placed with previous primer, type EMUFAL PRIMER with a minimum endowment of 300 g/m2, separating layer with thermo-welded non-woven geotextile of high mechanical performance, composed of 100% polypropylene for use in building and civil works, type TEXXAM 1500, ready to receive concreting.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000470
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for Foundation Slab
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-07-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
  • IFC besorolásFödém
  • ETIM-kódEG020700
  • ETIM-névBuilding sector - other