Termékek közzététele
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
    SportsArt

    E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical

    4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)

    SportsArt’s ECO-NATURAL™ Elite line is the embodiment of design, technology, sustainability, and cardiovascular excellence. The sleek angles, and practical features combine with a self-powered design to provide users with an engaging workout. The E874 Elliptical delivers a low-impact, high-efficiency workout that features electronically adjustable stride length, fingertip controls, and intuitive workout programming.

    • Electronically adjustable 17-29″ stride length
    • Fingertip controls
    • MyFlex cushioning system
    Specifikáció
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight338.8 lbs / 154 kg
      Dimensions (LxWxH)
      82 x 26.8 x 69.5 in / 208.5 x 68 x 176.5 cm
      Resistance
      40 Levels
      Stride Length
      17–29 in / 45–73 cm
      Power Requirements
      N/A
      Plug Requirements
      N/A
      Max User Weight
      450 lbs / 205 kg
      Step Up Height
      12.8 in / 32.5 cm
      Readouts
      Heart rate, Strides/min, resistance, time, distance, calories, stride length
      Workout Programs
      Manual, Random, Interval, Vari-Stride, Heart rate programs, Fitness Test
      Features
      Self-powered
      Fingertip controls for stride length and resistance
      MyFlex™ pedal cushioning system
      USB port


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóe874-eco-natural-elite-elliptical
    • TermékcsaládCardio
    • TermékcsoportEllipticals
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)69.5
    • Szélesség (hüvelyk)26.8
    • Mélység (hüvelyk)82
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)338.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Beltéri edző felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_84_26
    • Uniclass 2015 leírásElliptical trainers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 névExercise Equipment
    • OmniClass szám23-21 31 19 49
    • OmniClass névUpper and Lower Extremities Exercisers