Termékek közzététele
Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3
Steinberg GmbH

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Concealed single lever mixer With ceramic cartridge With volume control Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító100_2243_3
  • TermékcsaládSeries 100
  • TermékcsoportShower mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)125
  • Mélység (mm)55
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 leírásBath taps
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures