Termékek közzététele
Dessin Thermostatic Bath-Shower System
Dessin Thermostatic Bath-Shower System

    Dessin Thermostatic Bath-Shower System

    Dessin thermostatic bath-shower column with round anti-limescale shower head in chrome finish and single-function hand shower — perfect for any bathroom with a bathtub. Ideal for families with children.

    Specifikáció
      • Thermostatic shower mixer with upper outlet
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Safety temperature stop at 38° C
      • Adjustable telescopic rail
        • Min. height: 93 cm
        • Max. height: 153 cm
      • Ø24.6 cm metal antiscale head shower
      • 1 function antiscale hand shower
      • 1.75 m PVC shower hose
      • Sliding shower holder
      • With spout
      • Precise and smooth thermostatic cartridge
      • Integrated thermostatic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító30138020C3
    • TermékcsaládBath taps
    • TermékcsoportBath taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChrome
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru