Termékek közzététele
Dessin Single-Lever Shower System
Dessin Single-Lever Shower System

    Dessin Single-Lever Shower System

    With an elegant and functional design, this shower column is perfect for both partial and full bathroom renovations. It features a round anti-limescale overhead shower and a single-function handheld shower, providing a comfortable and practical everyday experience. The chrome finish adds a modern, sleek touch that complements any bathroom style.

    Specifikáció
      • Shower mixer with upper outlet
      • Adjustable telescopic rail
        • Min. Height: 82 cm
        • Max. Height: 133 cm
      • Ø24.6 cm metal antiscale head shower
      • 1 function antiscale hand shower
      • 1.5 m PVC shower hose
      • Sliding shower holder
      • Precise and smooth ceramic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valves
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító30298020C3
    • TermékcsaládBath taps
    • TermékcsoportBath taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru