Termékek közzététele
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA

    Columna de ducha monomando ITACA

    ITACA Single Lever Shower System, a stylish and functional addition to your bathroom from the Strohm collection. This single lever shower system, categorized under sanitary taps and mixers, offers a seamless blend of design and practicality. Here are the key specifications: Type: Shower column Spray Head: Round design for a modern aesthetic Hand Shower: Included for added flexibility The ITACA Single Lever Shower System features a sleek shower column with a contemporary round spray head and the added convenience of a hand shower. Elevate your shower experience with this stylish and versatile addition to the Strohm collection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbc_strohm_showers_itaca_single_lever_shower_system
    • TermékcsaládShower systems
    • TermékcsoportShower systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Észak-Amerika Afrika