Termékek közzététele
Shower tray INCA
Shower tray INCA

    Shower tray INCA

    - Slate texture - Anti-slip surface (C3). Extra-slip resistance - Height 3 cm - AISI 316 grid included (surgical steel) - 90 mm valve (not included) - Made in Spain Available in White (W) and Graphite (G). To request a plate in a colour other than white, simply replace the letters W with the one corresponding to that colour (B or G). The proposed variants have the most common dimensions, however, STROHM TEKA can customize any dimension and shape according to the needs of the project.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshower_tray_inca
    • TermékcsaládShower trays
    • TermékcsoportShower trays
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Észak-Amerika Afrika