Termékek közzététele
Shawnee DS-Type Watertube Boiler
Superior Boiler

Shawnee DS-Type Watertube Boiler

Features

  • Compact patented design is unique in the industry providing an unmatched compact footprint
  • Square furnace with uniform heat flux promotes lower emissions
  • Packaged boiler capacities from 10,000 – 250,000 lb/hr
  • Design pressures up to 1,200 PSIG
  • Superheated steam temperatures up to 900°F
  • Gas outlet options: top, left or right side
  • Suitable for natural gas, oil, refinery gas, off gases
  • Field erect designs available
  • Robust long lasting design, +30 years lifespan
  • Windbox mounted FD fan for capacities 120KPPH and under
  • Lower operational cost given smaller FD fan motor HP
  • Available as a Modular Boiler System
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóshawnee-ds-type-watertube-boiler
  • TermékcsaládBoilers
  • TermékcsoportWatertube Boilers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
  • IFC besorolásKazán
  • ETIM-kódEG015210
  • ETIM-névBoilers and heaters
  • UNSPSC névBoilers
  • UNSPSC kód401020
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 leírásBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
  • OmniClass szám23-33 11 21
  • OmniClass névWater Tube Boilers
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika