Termékek közzététele
GR-1000XLL-4 / GR-1000EX-4
GR-1000XLL-4 / GR-1000EX-4
GR-1000XLL-4 / GR-1000EX-4
GR-1000XLL-4 / GR-1000EX-4
GR-1000XLL-4 / GR-1000EX-4

    GR-1000XLL-4 / GR-1000EX-4

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

    Next-Generation RTs

    In the making of products at Tadano, our number one priority is safety.
    These fully equipped cranes feature comfortable cab newly designed with an emphasis on stable operability for the operator.
    Using Tadano's vaunted state-of-the-art control technology, we have safely enhanced functionality while also optimizing operational
    efficiency and minimizing environmental impact.
    Backed by trust earned over many years, Tadano's high levels of safety, quality, and efficiency adapt to the changing needs of your business.
    Our next generation of cranes carries on this tradition.
    Experience new rough terrain cranes which are the pride of Tadano!

    Specifikáció
    • Crane capacity: 100 US ton (90.7 metric ton)
      Max. lifting height: 166.0 ft (50.6 m) [Boom]
                                        224.1 ft (68.3 m) [Jib]
      Max. working radius: 155.0 ft (47.2 m) [Boom]
                                            190.0 ft (57.9 m) [Jib]
      5-section long boom: 42.0 ft ~ 167.3 ft (12.8 m ~ 51.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.2 ft / 58.1 ft (10.1 m / 17.7 m), 3.5°, 25°, 45°
      Counterweight: 24,700 lbs (11,200 kg)
      Outrigger extension: Max. 23' 11-3/8" (7.3 m)
                                            Mid. 21' 11-3/4", 18' 1/2" (6.7 m, 5.5 m)
                                            Min. 8' 10-1/4" (2.7 m)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógr-1000xll-4
    • TermékcsaládCrane
    • TermékcsoportRough Terrain Crane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3805
    • Szélesség (mm)3315
    • Mélység (mm)15660
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeJapán
    • Gyártás helyeJapán
    • Nettó tömeg (kg)56040
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Daru