Termékek közzététele
Vertical Transition Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RVT
Tamlyn

Vertical Transition Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RVT

Designed to create a uniform, aesthetically consistent vertical reveal at transitions between panel and lap siding.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005, extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

FINISHES: Unless specified all XtremeTrim® items are provided in primed finish. Also available in popular siding/soffit colors in standard face only color match or full coverage CoastalColorCoating™. Clear Anodized is stocked and custom anodized is available (minimums apply).

NOTE: Do not install XtremeTrim® Transition Vertical Reveal on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Specifikáció
  • ITEM ID:

    RVT51634

    • A: 3/8”
    • B: 3/4”
    • C: 1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótamlyn-003
  • TermékcsaládExterior Cladding Trim Profiles
  • TermékcsoportReveal, Vertical, Transition
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal finishing trims
  • OmniClass szám23-15 15 31
  • OmniClass névWall Specialties and Trim

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada