Termékek közzététele
Vertical T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM
Tamlyn

Vertical T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM

XtremeTrim® Vertical Panelseam® T-Mold serves as a minimal expansion joint between panels. Works with all 5/16″ panel profiles/ finishes. Not recommended for use with thicker panels.

MATERIALS: 6063-T5 .040″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Use of the XtremeTrim® Panelseam® Do not install XtremeTrim® Vertical T Mold on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Specifikáció
  • ITEM ID

    TM158

    • A: 5/16”
    • B: 8'

    TM1510

    • A: 5/16”
    • B: 10'

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótamlyn-009
  • TermékcsaládExterior Cladding Trim Profiles
  • TermékcsoportT‑Mold, Vertical
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal finishing trims
  • OmniClass szám23-15 15 31
  • OmniClass névWall Specialties and Trim

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada